(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,187円
税込単価
3,506円

【特長】・一般的なプレス製キャスターです。・赤ゴム車輪を使用しているため、床に...

詳細情報を確認する

型番

RWJB100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)JANコードトラスココード質量材質/仕上
RWJB100キャスタ1271301003214495×9571×71114582287311957835-31801.31kg金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWJB100

1個

3,187( 3,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製キャスターです。
・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
・ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
【用途】
・一般用運搬台車
・床面を汚さない所での運搬台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):127
・許容荷重(kgf):130
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):144
・取付座A×B(mm):95×95
・取付ピッチX×Y(mm):71×71
・取付穴径P(mm):11
・プレート式
・自在式(ダブルストッパー付)
・旋回部と車輪を同時にロック
・JANコード:4582287311957
・トラスココード:835-3180
・質量:1.31kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:スチールホイール、ゴム

RWJB100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φの型番RWJB100のページです。
型番RWJB100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

    ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

    ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ

      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ

        ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

        ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 130φ

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 130φ

              ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

              ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 130φ

                ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

                  ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

                    ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 130φ

                    ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 130φ

                      ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

                      ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

                        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 150φ

                        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 150φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 3,187円 2,383円 2,518円 1,752円 3,077円 4,397円 1,701円 3,037円 1,418円 3,467円 2,988円 3,254円 2,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました