(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,441円
税込単価
1,585円

【特長】・一般的なプレス製キャスターです。・赤ゴム車輪を使用しているため、床に...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    100
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    32
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    12
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    42
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    130

型番

RW100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RW100

1個

1,441( 1,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製キャスターです。
・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
・ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
【用途】
・一般用運搬台車
・床面を汚さない所での運搬台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):127
・許容荷重(kgf):130
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):32
・許容荷重(N):1274
・許容荷重(N):1274
・ボス幅W(mm):42
・穴径d(mm):12
・車輪
・JANコード:4582287312114
・トラスココード:835-3168
・質量:0.35kg
【材質/仕上】
・スチールホイール、ゴム

Loading...

RW100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100の型番RW100のページです。
型番RW100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

    プレス金具用ゴム車輪

    プレス金具用ゴム車輪

      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 100φ

          プレス金具用ゴム車輪

          プレス金具用ゴム車輪

            ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

            ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

              ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

              ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

                ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                    プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW180

                    プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW180

                      ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

                      ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

                        プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW150

                        プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW150

                          プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200

                          プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 1,441円 1,112円 2,420円 3,187円 2,045円 2,383円 1,752円 1,418円 1,365円 2,981円 1,701円 2,441円 3,429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール - - 外輪+ホイール - - - 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム ゴム - - ゴム - - - ジェンゴム ゴム - ゴム ゴム
                            車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 100 75 - - 130 - - - 100 180 - 150 200
                            車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 32 32 - - 42 - - - 32 45 - 45 43
                            軸径 d / 穴径 D(φ) 12 10 - - 20 - - - 12 20 - 20 20

                            プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました