(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-SY8V-BLACK
コーティングワイヤロープ ワイヤー

コーティングワイヤロープ R-SY8V-BLACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,740円
税込単価
18,414円

【特長】・耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
  • 全長(mm):
    100000
  • 仕様:
    7×7縒り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 100m(1巻)単位での販売です。端末加工により強度は変わります。

型番

R-SY8V-BLACK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-SY8V-BLACK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
参考使用荷重(kg)
ロープ径(mm)
破断荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-SY8V-BLACK

6
0.85
6
4968462890217
825-5905
240

1個

16,740( 18,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです
【用途】
・転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 100m(1巻)単位での販売です。端末加工により強度は変わります。

R-SY8V-BLACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングワイヤロープの型番R-SY8V-BLACKのページです。
型番R-SY8V-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングワイヤロープ

コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

    ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

      O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

      O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

        O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

        O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

          O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

          O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

            SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

            SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

              O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

              O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

                SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

                SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

                  メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ
                  通常価格 12,723円 13,980円 8,149円 3,737円 5,714円 8,881円 7,605円 4,132円
                  通常出荷日 1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                  種類 ワイヤー ワイヤー - - - ワイヤー - ワイヤー
                  材質 ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜 ステンレス(SUS304) - - - - - -
                  全長(mm) 100000 - - - - - - -
                  仕様 7×7縒り - - - - - - -

                  コーティングワイヤロープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  R-SY12V-BLACK
                  R-SY12V-CLEAR
                  R-SY15V-BLACK
                  R-SY15V-CLEAR
                  R-SY20V-CLEAR
                  R-SY8V-CLEAR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  参考使用荷重
                  (kg)
                  ロープ径
                  (mm)
                  破断荷重
                  (kg)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)

                  12,723円

                  ( 13,995円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  201.2544968462890231825-5899450

                  12,723円

                  ( 13,995円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  201.2透明544968462890248825-5900450

                  13,392円

                  ( 14,731円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  301.5804968462890255825-5901610

                  13,392円

                  ( 14,731円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  301.5透明804968462890262825-5902610

                  14,731円

                  ( 16,204円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  702透明1904968462890286825-59041450

                  16,740円

                  ( 18,414円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  60.85透明64968462890224825-5906240

                  ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました