(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,977円
税込単価
5,475円

【特長】・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です...

詳細情報を確認する

型番

RGKH100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
RGKH100キャスタ112001960103x52139x881441.48kg車輪:強化ナイロン、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RGKH100

1個

4,977( 5,475円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):200
・許容荷重(N):1960
・取付ピッチ(mm):103x52
・取付座(mm):139x88
・許容荷重(N):1960
・取付座(mm):139x88
・取付ピッチ(mm):103x52
・車輪取付総高(mm):144
・固定式
・プレート式
・質量:1.48kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

RGKH100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100の型番RGKH100のページです。
型番RGKH100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100

    重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)

    重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNK75

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNK75

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150

          メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
          通常価格 4,977円 4,629円 1,473円 7,048円
          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

          重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 RGKH100のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました