(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,626円
税込単価
14,989円

【特長】・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です...

詳細情報を確認する

型番

RGJMB150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
RGJMB150キャスタ11300294090x90120x1201984.11kg車輪:強化ナイロン、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RGJMB150

1個

13,626( 14,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):300
・許容荷重(N):2940
・取付ピッチ(mm):90x90
・取付座(mm):120x120
・取付ピッチ(mm):90x90
・取付座(mm):120x120
・許容荷重(N):2940
・車輪取付総高(mm):198
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:4.11kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

RGJMB150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150の型番RGJMB150のページです。
型番RGJMB150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

      エラスマー重荷重用キャスター

      エラスマー重荷重用キャスター

        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

          重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

          重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

            鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

            鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

              PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付)

              PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付)

                重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)

                重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)

                  SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    静クッション製キャスター 420BBE・413BBE・420BER 車輪径100・125mm

                    静クッション製キャスター 420BBE・413BBE・420BER 車輪径100・125mm

                      キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

                      キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

                        方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

                        方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

                          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 UP・JSZ

                          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 UP・JSZ

                            メーカー ヨドノ タキゲン製造 イノアック 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岡本工機 ユーエイキャスター ヨドノ ユーエイキャスター ハンマーキャスター エスコ ハンマーキャスター 岡本工機
                            通常価格 13,626円 7,897円 16,899円 7,023円 10,376円 3,179円 3,766円 9,759円 5,297円 1,386円 1,197円 2,204円 7,497円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました