(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RG905
超小型ハンディ減圧弁 バルブ

超小型ハンディ減圧弁 RG905

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,729円
税込単価
10,702円

【特長】・国内最小、圧力を操作出来ます・超小型ですのでエアーツールの手元で抜群...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
    空気
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 材質詳細:
    アルミ、アルマイト仕上、真鍮
  • 質量:
    122g
  • 備考:
    G1/4ナットxプラグ、スピンドル方式、プラグとオネジタイプがあります。

(i)ご注意

  • 空気専用です。

型番

RG905 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RG905 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番調整弁/安全弁種類使用流体最高適用圧力【区分】トラスココード
RG905減圧弁空気0.11~1MPa454-9970
RG910減圧弁空気0.11~1MPa454-9988

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG905

4909275086787
454-9970

1個

9,729( 10,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最小、圧力を操作出来ます
・超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ
・小型でもしっかり圧力制御します
【用途】
・圧縮空気を安定した圧力に調整します

(i)ご注意

  • 空気専用です。

Loading...

RG905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超小型ハンディ減圧弁の型番RG905のページです。
型番RG905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型ハンディ減圧弁

超小型ハンディ減圧弁

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

          安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

            AF-10型シリーズ 空気抜弁

            AF-10型シリーズ 空気抜弁

              空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

              空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

                空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

                空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

                  CPJ-KL 通気管接続用防水継手

                  CPJ-KL 通気管接続用防水継手

                    TD-2型シリーズ 温度調整弁

                    TD-2型シリーズ 温度調整弁

                      通気管接続用防水継手 後付式(CPJ-K)

                      通気管接続用防水継手 後付式(CPJ-K)

                        メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ 中部コーポレーション ベン 中部コーポレーション
                        通常価格 9,729円 15,167円 13,640円 17,977円 25,394円 17,313円 17,764円 15,322円 28,748円 150,556円 24,018円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目  
                        調整弁/安全弁種類 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 吸気弁/通気弁 温度調整弁 吸気弁/通気弁
                        使用流体 空気 水 / 油 水 / 油 空気 - 空気
                        最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 -
                        材質詳細 アルミ、アルマイト仕上、真鍮 - - - - - - - - - -
                        質量 122g - - - - - - - - - -

                        超小型ハンディ減圧弁のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RG910
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード

                        9,805円

                        ( 10,786円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4909275086794454-9988

                        安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました