(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,766円
税込単価
1,943円

【特長】・重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的で...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    一体型
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    75
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    38
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    12
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    40
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    350
  • ホイール材質:
    樹脂

型番

RG75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)タイヤ幅B(mm)質量材質
RG75キャスタ3507512343040380.27kg車輪:強化ナイロン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG75

1個

1,766( 1,943円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):350
・車輪径D(mm):75
・軸径d(mm):12
・許容荷重(N):3430
・許容荷重(N):3430
・ボス幅W(mm):40
・タイヤ幅B(mm):38
・車輪
・質量:0.27kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン

RG75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用強化ナイロン車輪 RG75の型番RG75のページです。
型番RG75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

    重荷重用強化ナイロン車輪 RG50

    重荷重用強化ナイロン車輪 RG50

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

        ナイロン車輪(ベアリング無) P100

        ナイロン車輪(ベアリング無) P100

          樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

          樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

            プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75

            プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75

              MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

              MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

                プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200

                プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                    プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75

                    プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75

                      プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

                      プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

                        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

                        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

                          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

                          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 1,766円 1,306円 3,306円 1,331円 2,731円 1,977円 9,128円 5,640円 1,365円 1,071円 1,907円 5,507円 4,118円
                            通常出荷日 2日目   4日目   5日目   5日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            車輪タイプ 一体型 一体型 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ゴム ナイロン ウレタンゴム ウレタンゴム ナイロン - ジェンゴム ジェンゴム ジェンゴム ナイロン ゴム
                            車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 75 50 100 100 100 75 100 - 100 75 130 100 200
                            車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 38 28 50 35 32 32 34 - 32 32 42 34 42
                            軸径 d / 穴径 D(φ) 12 10 12 12 12 10 12 - 12 10 20 12 20

                            重荷重用強化ナイロン車輪 RG75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました