(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,768円
税込単価
5,245円

【特長】・重荷重用のゴム車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):240・車...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    130
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    50
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    20
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    60
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    240

型番

RG130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG130

1個

4,768( 5,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のゴム車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):240
・車輪径D(mm):130
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):2352
・許容荷重(N):2352
・ボス幅W(mm):60
・タイヤ幅B(mm):50
・車輪
・質量:0.91kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

RG130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130の型番RG130のページです。
型番RG130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

        重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200

        重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200

          プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

          プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

                樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

                樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

                  MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                  MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

                      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

                      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

                        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

                        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

                          樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

                          樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 4,768円 5,812円 3,306円 7,887円 1,907円 4,118円 3,897円 2,156円 7,790円 5,244円 2,420円 7,486円 2,731円
                            通常出荷日 4日目   3日目   5日目   5日目   2日目   3日目   2日目   5日目   3日目   3日目   4日目   5日目   3日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム - ゴム ゴム ジェンゴム ゴム - ゴム ナイロン ゴム - ウレタンゴム ウレタンゴム
                            車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 130 - 100 200 130 200 - 130 130 150 - 200 100
                            車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 50 - 50 63 42 42 - 38 42 38 - 42 32
                            軸径 d / 穴径 D(φ) 20 - 12 25 20 20 - 20 20 20 - 20 12

                            重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました