(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-1-20
ステンレス 丸リンク 線径1mm ステンレス マルリンク センケイ1MM

ステンレス 丸リンク 線径1mm R-1-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136円
税込単価
150円

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロー...

詳細情報を確認する

  • 線径D(mm):
    1
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

R-1-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-1-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番内径LトラスココードJANコード質量(g)
R-1-2020mm849-227449829700020850.400
R-1-1515mm849-227249829700020610.300

型番リスト

型番
内径L(mm)
トラスココード
使用荷重(kN)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-1-20

20
849-2274
0.005
4982970002085
0.400

1個

136( 150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

R-1-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンク 線径1mmの型番R-1-20のページです。
型番R-1-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 丸リンク 線径1mm

ステンレス 丸リンク 線径1mm

    ステンレス 丸リンク 線径22mm

    ステンレス 丸リンク 線径22mm

      ステンレス 丸リンク 線径25mm

      ステンレス 丸リンク 線径25mm

        ステンレス 丸リンク 線径28mm

        ステンレス 丸リンク 線径28mm

          ステンレス 丸リンク 線径19mm

          ステンレス 丸リンク 線径19mm

            ステンレス 丸リンク 線径32mm

            ステンレス 丸リンク 線径32mm

              ステンレス 丸リンク

              ステンレス 丸リンク

                ステン丸カン(切れ目あり)

                ステン丸カン(切れ目あり)

                  ステンレス 二重リンク

                  ステンレス 二重リンク

                    ステンレス(SUS304)  楕円リンク

                    ステンレス(SUS304) 楕円リンク

                      ステンレスWリング(二重リング)

                      ステンレスWリング(二重リング)

                        Wリング (袋入り)

                        Wリング (袋入り)

                          Wリング (ケース入り)

                          Wリング (ケース入り)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 八幡ねじ 水本機械製作所 水本機械製作所 新生発条工業 新生発条工業 新生発条工業
                            通常価格 129円 13,554円 22,449円 25,550円 9,994円 68,336円 220円 168円 15円 240円 64円 192円 466円
                            通常出荷日 7日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            線径D(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - -

                            ステンレス 丸リンク 線径1mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-1-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径L
                            (mm)
                            トラスココード 使用荷重(kN) JANコード 質量(g)

                            129円

                            ( 142円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            15849-22720.0149829700020610.300

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました