(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十川 クアトロリール30m回転台付 高圧

十川 クアトロリール30m回転台付 高圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,877円
税込単価
50,465円

【特長】・高圧エアーホースとリールのセットです。【用途】・高圧釘打機用【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

QHCR630 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m)JANコードトラスココード質量材質
QHCR6306×10×304920048444795838-71208.3kg特殊エラストマー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QHCR630

1個

45,877( 50,465円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧エアーホースとリールのセットです。
【用途】
・高圧釘打機用
【商品仕様】
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):6×10×30
・高圧用ワンタッチカップリング
・JANコード:4920048444795
・トラスココード:838-7120
・質量:8.3kg
【材質/仕上】
・特殊エラストマー

カタログ

 

QHCR630で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十川 クアトロリール30m回転台付 高圧の型番QHCR630のページです。
型番QHCR630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

十川 クアトロリール30m回転台付 高圧

十川 クアトロリール30m回転台付 高圧

    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

      エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

      エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

        30m ビニタイ(PVC製)

        30m ビニタイ(PVC製)

          6.5mmx30m エアーホースリール

          6.5mmx30m エアーホースリール

            エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

            エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

              6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

              6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

                チューブクランプ

                チューブクランプ

                  メーカー 十川産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 45,877円 32,315円 22,167円 567円 52,271円 50,320円 38,295円 289円
                  通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  

                  十川 クアトロリール30m回転台付 高圧のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました