(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVP20A
圧着ソケットVP用交換ゴム ソケット

圧着ソケットVP用交換ゴム PVP20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,852円
税込単価
3,137円

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用としてご利用頂けます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 付属品:
    説明書

(i)ご注意

  • 市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

型番

PVP20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PVP20A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類トラスココード
PVP20A圧着ソケットVP20A用交換ゴム828-3163
PVP16A圧着ソケットVP16A用交換ゴム828-3162
PVP50A圧着ソケットVP50A用交換ゴム828-3167

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVP20A

圧着ソケットVP20A用交換ゴム
828-3163
45

1個

2,852( 3,137円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用としてご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

PVP20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着ソケットVP用交換ゴムの型番PVP20Aのページです。
型番PVP20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着ソケットVP用交換ゴム

圧着ソケットVP用交換ゴム

    コダマ 圧着ソケットS/W用交換ゴム

    コダマ 圧着ソケットS/W用交換ゴム

      圧着ソケットCP用交換ゴム

      圧着ソケットCP用交換ゴム

        メーカー 児玉工業 児玉工業 児玉工業
        通常価格 2,852円 2,732円 3,023円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~  
        材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR)
        付属品 説明書 説明書 説明書

        圧着ソケットVP用交換ゴムのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PVP16A
        PVP50A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        種類 トラスココード 質量
        (g)

        2,852円

        ( 3,137円 )
        1個 -

        4日目

        圧着ソケットVP16A用交換ゴム828-316233

        4,157円

        ( 4,573円 )
        1個 -

        5日目

        圧着ソケットVP50A用交換ゴム828-3167168

        銅管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました