(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PP13
エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン フランジガスケット

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン PP13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,427円
税込単価
1,570円

【特長】・EPDMをベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです・ダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

PP13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PP13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン 外形図

拡大図

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン 拡大図

*ANSI250、300Aのみ6mm

規格表

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン 規格表

型番リスト

型番
呼び径(A)
内径(mm)
外径(mm)
呼び径(B)
穴数
使用圧力(K)
ボルト穴径(mm)
推奨締付トルク(N・m)
使用温度範囲
中心円の径(C)(mm)
材質詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP13

13
14
88
3/8
4
-
15
16
0~100℃
65
EPDMをベースにPTFEを被覆
4901860805414
850-5702
23
JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

1個

1,427( 1,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMをベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです
・ダブルの丸突起リブで確実なシール性能を発揮します
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

PP13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキンの型番PP13のページです。
型番PP13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                    エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

                    エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

                      エスロン パッキン EPDM

                      エスロン パッキン EPDM

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,427円 595円 375円 515円 661円 286円 406円 266円 1,287円 2,699円 138円 1,758円 970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座)
                            材質 ふっ素樹脂 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
                            呼び圧力 10K 10K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 10K - 5K 5K
                            厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP1F
                            PP1H
                            PP1Q
                            PP20
                            PP25
                            PP2F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径(A) 内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            呼び径(B) 穴数 使用圧力(K) ボルト穴径
                            (mm)
                            推奨締付トルク
                            (N・m)
                            使用温度範囲 中心円の径(C)
                            (mm)
                            材質詳細 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            8,658円

                            ( 9,524円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15015027868-23630~100℃240EPDMをベースにPTFEを被覆しています4901860805384850-5703160JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

                            5,585円

                            ( 6,144円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10010220848-19520~100℃175EPDMをベースにPTFEを被覆4901860805391850-5704105JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

                            6,959円

                            ( 7,655円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12512724858-19630~100℃210EPDMをベースにPTFEを被覆しています4901860805407850-5705130JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2022983/44-15350~100℃75EPDMをベースにPTFEを被覆しています4901860805452850-570632JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

                            2,172円

                            ( 2,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            252812314-19350~100℃90EPDMをベースにPTFEを被覆しています4901860805469850-570746JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

                            16,091円

                            ( 17,700円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2502503981012102575100℃(最高)355EPDMをベースにPTFEを被覆しています4901860805438850-5708290肉厚:3t、JIS10K仕様、全面座用

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました