(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS 樹脂製ホイールφ38XW13

TS 樹脂製ホイールφ38XW13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
241円
税込単価
265円

【特長】・ポリカーネ-ト樹脂製ホイールで、ポリアセタール樹脂製の内輪のメタルタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ単体
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    13
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    10

型番

PP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ホイール表面材質ホイール幅ホイール径ホイール耐荷重(1個あたり)
PPローラ単体樹脂13mm38mm10kgf

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP

1個

241( 265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーネ-ト樹脂製ホイールで、ポリアセタール樹脂製の内輪のメタルタイプで、ベアリングを使わないタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールφ38XW13
・質量:0.015kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート樹脂/ポリアセタール樹脂

PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールφ38XW13の型番PPのページです。
型番PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールφ38XW13

TS 樹脂製ホイールφ38XW13

    TS 樹脂製ホイールφ36XW11

    TS 樹脂製ホイールφ36XW11

      TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂

      TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂

        TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

        TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

          TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

          TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

            TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

            TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

              コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型

              コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型

                メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ オークラ輸送機
                通常価格 241円 570円 1,275円 16,609円 16,609円 17,114円 8,397円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   11日目   11日目   8日目~   3日目~  
                種類 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール
                ホイール幅(mm) 13 11 50 16 16 16 16
                ホイール径(mm) 38 36 38 50 50 50 50
                ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf) 10 10 15 5 5 5 15

                TS 樹脂製ホイールφ38XW13のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました