(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,454円
税込単価
4,899円

【特長】・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車付ステンレスキャス...

詳細情報を確認する

型番

PNUAKA75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付穴径P(mm)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
PNUAKA75キャスタ1009.598063x4095x721010.33kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNUAKA75

1個

4,454( 4,899円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車付ステンレスキャスターです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):100
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(N):980
・取付ピッチ(mm):63x40
・取付座(mm):95x72
・取付座(mm):95x72
・許容荷重(N):980
・取付ピッチ(mm):63x40
・車輪取付総高(mm):101
・固定式
・プレート式
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

PNUAKA75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75の型番PNUAKA75のページです。
型番PNUAKA75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA75

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA75

      樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUAJAB100

      樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUAJAB100

        樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA100

        樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA100

          メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
          通常価格 4,454円 6,426円 12,047円 10,106円
          通常出荷日 3日目   3日目   2日目   4日目  
          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

          樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました