(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円

【特長】・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ウレタンゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    100
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    32
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    12
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    42
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    150

型番

PNUA100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)質量材質
PNUA100キャスタ15010012147042320.18kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNUA100

1個

2,731( 3,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):150
・車輪径D(mm):100
・軸径d(mm):12
・許容荷重(N):1470
・許容荷重(N):1470
・ボス幅W(mm):42
・ゴム幅B(mm):32
・車輪
・質量:0.18kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂

Loading...

PNUA100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100の型番PNUA100のページです。
型番PNUA100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

      樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA75

      樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA75

        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

                        メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                        通常価格 2,731円 4,118円 2,010円 7,486円 3,200円 2,946円 2,156円 3,306円 3,897円 5,244円 2,215円
                        通常出荷日 3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   2日目   5日目   5日目   2日目   3日目   5日目  
                        車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                        車輪材質 ウレタンゴム ゴム ウレタンゴム ウレタンゴム ゴム ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム
                        車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 100 200 75 200 150 150 130 100 - 150 130
                        車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 32 42 32 42 38 38 38 50 - 38 38
                        軸径 d / 穴径 D(φ) 12 20 10 20 20 20 20 12 - 20 20

                        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました