(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    150
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    38
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    20
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    55
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    175

型番

PNA150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)質量材質
PNA150キャスタ17515020171555380.46kg車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNA150

1個

3,200( 3,520円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):175
・車輪径D(mm):150
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):1715
・許容荷重(N):1715
・ボス幅W(mm):55
・ゴム幅B(mm):38
・車輪
・質量:0.46kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂

PNA150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150の型番PNA150のページです。
型番PNA150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

              プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

              プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

                プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W150

                  プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W150

                    メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                    通常価格 3,200円 4,118円 2,215円 3,897円 2,946円 5,244円 1,365円 1,907円 2,151円
                    通常出荷日 3日目   3日目   5日目   2日目   2日目   3日目   4日目   2日目   3日目  
                    車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                    車輪材質 ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム ジェンゴム ジェンゴム ジェンゴム
                    車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 150 200 130 - 150 150 100 130 150
                    車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 38 42 38 - 38 38 32 42 45
                    軸径 d / 穴径 D(φ) 20 20 20 - 20 20 12 20 20

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました