(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円

【特長】・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。・樹脂...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    130
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    38
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    20
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    52
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    145

型番

PN130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)質量材質
PN130キャスタ14513020142152380.58kg車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN130

1個

2,215( 2,437円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):145
・車輪径D(mm):130
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):1421
・許容荷重(N):1421
・ボス幅W(mm):52
・ゴム幅B(mm):38
・車輪
・質量:0.58kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂

Loading...

PN130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130の型番PN130のページです。
型番PN130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN200

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA130

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

            樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

              樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

              樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

                樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

                樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA150

                    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA75

                    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA75

                      メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                      通常価格 2,215円 3,897円 2,946円 5,244円 2,156円 4,118円 7,486円 2,731円 3,200円 2,010円
                      通常出荷日 5日目   2日目   2日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目  
                      車輪タイプ 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                      車輪材質 ゴム - ゴム ゴム ゴム ゴム ウレタンゴム ウレタンゴム ゴム ウレタンゴム
                      車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 130 - 150 150 130 200 200 100 150 75
                      車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 38 - 38 38 38 42 42 32 38 32
                      軸径 d / 穴径 D(φ) 20 - 20 20 20 20 20 12 20 10

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN130のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました