(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,591円
税込単価
3,950円

【特長】・どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 止め具は別売になります。

型番

PE5030 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE5030

1個

3,591( 3,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
・丈夫なのにハサミで切断可能です。
・楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
【用途】
・ダクト用吊りバンド。
【商品仕様】
・許容荷重(kg):32.5
・長さ(m):30
・幅(mm):50
・厚さ(mm):1
・取付孔:12mm×9mm(楕円径)、3.5mmφ(釘孔)
・融点:133℃
・JANコード:4560109163434
・トラスココード:819-0686
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン(バージン材)

(i)ご注意

  • 止め具は別売になります。

Loading...

PE5030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻の型番PE5030のページです。
型番PE5030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

    ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

    ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

      ダクトホース TAC硬質ダクトPP

      ダクトホース TAC硬質ダクトPP

        ダクトホース TACダクト糸入り

        ダクトホース TACダクト糸入り

          ダクトホース  断熱ダクトS

          ダクトホース 断熱ダクトS

            空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R)

            空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R)

              ダクトホース 非塩ビタイプ

              ダクトホース 非塩ビタイプ

                ダクトホース TACトーメイダクト

                ダクトホース TACトーメイダクト

                  ダクトホース アルミタイプ

                  ダクトホース アルミタイプ

                    ダクトホース  カナアルミII型

                    ダクトホース カナアルミII型

                      ダクトホース  カナアルミダクト

                      ダクトホース カナアルミダクト

                        耐熱ダクトホース

                        耐熱ダクトホース

                          メーカー オリエント商事 ミスミ 東拓工業 東拓工業 カナフレックスコーポレーション クラレプラスチックス ミスミ 東拓工業 ミスミ カナフレックスコーポレーション カナフレックスコーポレーション ミスミ
                          通常価格 3,591円 - - - - - - - 2,180円 8,869円 9,632円 -
                          通常出荷日 1日目   4日目   6日目~   6日目~   9日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能
                          種類 関連部品 ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース

                          ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました