(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円

【特長】・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。・ダブルの丸突起リブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シートガスケット・パッキン(成形済)
  • 規格:
    JIS FF(全面座)
  • 材質:
    EPDM
  • 呼び圧力:
    5K
  • 厚さ(mm):
    3
  • 呼び径(A):
    125
  • 内径(mm):
    131
  • 外径(mm):
    233
  • 呼び径(B):
    5
  • 穴数:
    8
  • ボルト穴径(mm):
    19
  • 推奨締付トルク(N・m):
    55
  • 使用温度範囲:
    0~100℃
  • 最高許容圧力(Mpa):
    1.0MPa(20℃)
  • JANコード:
    4901860804929
  • トラスココード:
    850-5698
  • 質量(g):
    103

型番

PE1Q5C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)穴数使用圧力(K)サイズ肉厚仕様中心円の径(C)推奨締付トルク最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
PE1Q5C1255131233381985125A3tJIS5K200mm55N・m100℃1.0MPa(at20℃)4901860804929850-5698103gエチレンプロピレンゴム(EPDM)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE1Q5C

1個

1,287( 1,416円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
・最高許容温度は100℃です。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
【商品仕様】
・呼び径(A):125
・呼び径(B):5
・内径(mm):131
・外径(mm):233
・厚さ(mm):3
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):19
・穴数:8
・使用圧力(K):5
・サイズ:125A
・呼び径:5B
・材質:EPDM
・材質:EPDM
・呼び径:5B
・サイズ:125A
・肉厚:3t
・JIS5K仕様
・中心円の径(C)200mm
・推奨締付トルク 55N・m
・最高使用温度:100℃
・JIS5K仕様
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・厚み 3mm
・100℃以下
・全面座用
・JANコード:4901860804929
・トラスココード:850-5698
・質量:103g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

Loading...

PE1Q5Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン パッキン EPDM JIS5K 125Aの型番PE1Q5Cのページです。
型番PE1Q5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

          エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

          エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

              エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

              エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

                エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                  エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

                  エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

                    エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

                    エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

                        エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

                        エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,287円 2,699円 375円 1,758円 3,374円 970円 1,394円 1,977円 1,858円 802円 2,364円 1,427円 1,437円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座)
                            材質 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM ふっ素樹脂 EPDM
                            呼び圧力 5K 10K 5K 5K 10K 5K 10K 10K 10K 5K 5K 10K 5K
                            厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            エスロン パッキン EPDM JIS5K 125Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました