(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円

【特長】・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。・酸性またはアルカリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シートガスケット・パッキン(成形済)
  • 規格:
    JIS FF(全面座)
  • 材質:
    EPDM
  • 呼び圧力:
    5K
  • 厚さ(mm):
    3
  • 呼び径(A):
    150
  • 内径(mm):
    155
  • 外径(mm):
    263
  • 呼び径(B):
    6
  • 穴数:
    8
  • ボルト穴径(mm):
    19
  • ボルト穴中心径(mm):
    230
  • 使用温度範囲:
    0~100℃
  • 最高許容圧力(Mpa):
    1.0MPa(20℃)
  • JANコード:
    4547204071093
  • トラスココード:
    828-6802
  • 質量(g):
    124

型番

PE1F5C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE1F5C

1個

1,437( 1,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
【商品仕様】
・呼び径(A):150
・呼び径(B):6
・内径(mm):155
・外径(mm):263
・厚さ(mm):3
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):19
・穴数:8
・使用圧力(K):5
・推奨締付トルク:55N・m
・使用温度範囲:0~100℃
・食品衛生法 溶出試験合格
・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
・全面座用
・JIS5K仕様
・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
・最高許容温度:100℃
・JANコード:4547204071093
・トラスココード:828-6802
・質量:124g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

Loading...

PE1F5Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン パッキン EPDM JIS5K 150Aの型番PE1F5Cのページです。
型番PE1F5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

      エスロン パッキン EPDM

      エスロン パッキン EPDM

        エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

        エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

                    エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                    エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

                          エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

                          エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,437円 1,394円 138円 1,858円 970円 1,758円 802円 661円 2,364円 1,977円 515円 266円 595円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座)
                            材質 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
                            呼び圧力 5K 10K - 10K 5K 5K 5K 5K 5K 10K 5K 5K 10K
                            厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            エスロン パッキン EPDM JIS5K 150Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました