(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PE13C
エスロン パッキン EPDM フランジガスケット

エスロン パッキン EPDM PE13C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279円
税込単価
307円

【特長】・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです【用途】・化学工場薬品...

詳細情報を確認する

型番

PE13C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PE13C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び圧力
呼び径(A)
内径(mm)
外径(mm)
呼び径(B)
ボルト穴径(mm)
使用温度範囲
中心円の径(C)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE13C

10K
13
17
88
3/8
15
100℃(最高)
65
4901860804936
850-5696
20
JIS10K仕様、全面座用、肉厚:3t

1個

279( 307円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど

Loading...

PE13Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン パッキン EPDMの型番PE13Cのページです。
型番PE13Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン パッキン EPDM

エスロン パッキン EPDM

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

      エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

        エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

          エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

            エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

                クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

                クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

                  クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

                  クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

                    クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

                    クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

                      エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 138円 595円 406円 286円 266円 375円 515円 229円 635円 478円 970円 1,287円 924円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - - - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) -
                            規格 JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) - - - JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) -
                            材質 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM - - - EPDM EPDM -
                            厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 - - - 3 3 -
                            穴数 4 4 4 4 4 4 4 - - - 8 8 -

                            エスロン パッキン EPDMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PE135C
                            PE155C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び圧力 呼び径(A) 内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            呼び径(B) ボルト穴径
                            (mm)
                            使用温度範囲 中心円の径(C)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            138円

                            ( 152円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5K1317733/8120~100℃-4901860804943828-679417食品衛生法 溶出試験合格、JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格、全面座用、JIS5K仕様

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5K1520781/212100℃(最高)604901860804967850-569719JIS5K仕様、全面座用、肉厚:3t

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました