(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッコウ PVCロック加工

ニッコウ PVCロック加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,381円
税込単価
1,519円

【特長】・PVC被覆ワイヤロック加工【商品仕様】・スリーブ:アルミ合金・全長(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー(金具付)
  • 全長(m):
    4
  • JANコード:
    4941107200794
  • トラスココード:
    815-7639
  • 質量(kg):
    0.22

型番

P-400 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-400

1個

1,381( 1,519円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC被覆ワイヤロック加工
【商品仕様】
・スリーブ:アルミ合金
・全長(m):4
・スリーブ:アルミ合金
・全長(m):4
・ワイヤ径x被覆後径(mmxmm)3x4
・アイ径(mm):50
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・被覆:PVC
・JANコード:4941107200794
・トラスココード:815-7639
・質量:0.22kg

P-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッコウ PVCロック加工の型番P-400のページです。
型番P-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッコウ PVCロック加工

ニッコウ PVCロック加工

    ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

    ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

      キーワイヤー

      キーワイヤー

        なまし鉄線

        なまし鉄線

          硬鋼線

          硬鋼線

            ステンレス針金(小巻タイプ)

            ステンレス針金(小巻タイプ)

              メーカー 日興製綱 ダイドーハント ニッサチェイン ダイドーハント トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 1,381円 13,577円 113円 2,342円 641円 683円
              通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 ワイヤー(金具付) - ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー ワイヤー
              全長(m) 4 - - - - -
              JANコード 4941107200794 - - - - -
              トラスココード 815-7639 - - - - -
              質量(kg) 0.22 - - - - -

              ニッコウ PVCロック加工のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました