(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン車輪(ベアリング無) P100

ナイロン車輪(ベアリング無) P100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,331円
税込単価
1,464円

【特長】・ナイロン6車輪です。・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    一体型
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    100
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    35
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    12
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    42
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    150
  • ホイール材質:
    樹脂

型番

P100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)軸径d(mm)質量材質
P100キャスタ15010014704235120.15kg車輪:ナイロン6

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P100

1個

1,331( 1,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン6車輪です。
・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):150
・車輪径D(mm):100
・許容荷重(N):1470
・許容荷重(N):1470
・ボス幅W(mm):42
・車輪幅R(mm):35
・軸径d(mm):12
・車輪
・質量:0.15kg
【材質/仕上】
・車輪:ナイロン6

P100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロン車輪(ベアリング無) P100の型番P100のページです。
型番P100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン車輪(ベアリング無) P100

ナイロン車輪(ベアリング無) P100

    ナイロン車輪(ベアリング無) P200

    ナイロン車輪(ベアリング無) P200

      ナイロン車輪(ベアリング無) P150

      ナイロン車輪(ベアリング無) P150

        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

        樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100

          重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

          重荷重用強化ナイロン車輪 RG75

            MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

            MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

              MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150

              MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                  樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

                  樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA200

                    MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

                    MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

                        MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                        MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                          メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                          通常価格 1,331円 5,492円 3,282円 2,731円 1,766円 9,128円 10,648円 3,306円 7,486円 5,507円 4,118円 7,790円
                          通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   2日目   4日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                          車輪タイプ 一体型 - 一体型 外輪+ホイール 一体型 一体型 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 一体型
                          車輪材質 ナイロン - ナイロン ウレタンゴム ナイロン ナイロン ナイロン ゴム ウレタンゴム ナイロン ゴム ナイロン
                          車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 100 - 150 100 75 100 150 100 200 100 200 130
                          車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 35 - 45 32 38 34 45 50 42 34 42 42
                          軸径 d / 穴径 D(φ) 12 - 20 12 12 12 20 12 20 12 20 20

                          ナイロン車輪(ベアリング無) P100のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました