(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-002
ステンレス カットチェーン ステンレス カットチェーン

ステンレス カットチェーン M-002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,441円
税込単価
3,785円

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます【用途】・駐車場・公園・歩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。

型番

M-002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-002 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類列数材質表面処理使用荷重線径d
O-017特殊チェーン1SUS304バレル研磨仕上げ1.67kN4mm
O-016特殊チェーン1SUS304バレル研磨仕上げ0.98kN3mm
M-002特殊チェーン1SUS304バレル研磨仕上げ0.59kN2.5mm
O-002特殊チェーン1SUS304バレル研磨仕上げ0.59kN2.5mm

型番リスト

型番
全長(m)
使用荷重(kN)
線径d(mm)
内長P(mm)
内幅W(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-002

3
0.59
2.5
14
4.5
4982970670079
849-0389
345

1個

3,441( 3,785円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
【用途】
・駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。

M-002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カットチェーンの型番M-002のページです。
型番M-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス カットチェーン

ステンレス カットチェーン

    水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

    水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

      水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

      水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

        水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

        水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

          水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)

          水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)

            水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)

            水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)

              ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

              ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                ステンレスカットチェーン

                ステンレスカットチェーン

                  ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                  ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                      ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                      ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                        メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                        通常価格 3,441円 5,297円 8,907円 5,302円 4,710円 2,542円 12,996円 745円 17,425円 31,290円 15,234円
                        通常出荷日 2日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   14日目   1日目   1日目  
                        種類 特殊チェーン - - - - - - - - - -
                        列数 1 - - - - - - - - - -
                        材質 SUS304 - - - - - - - - - -
                        表面処理 バレル研磨仕上げ - - - - - - - - - -
                        備考 ISO9001認証取得工場製 - - - - - - - - - -

                        ステンレス カットチェーンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        O-002
                        O-016
                        O-017
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (m)
                        使用荷重
                        (kN)
                        線径d
                        (mm)
                        内長P
                        (mm)
                        内幅W
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量
                        (g)

                        5,513円

                        ( 6,064円 )
                        1個 -

                        2日目

                        50.592.5144.54982970670093849-0395575

                        5,513円

                        ( 6,064円 )
                        1個 -

                        3日目

                        50.9832454982970670147849-0396730

                        6,991円

                        ( 7,690円 )
                        1個 -

                        3日目

                        51.674266.54982970670192849-03971330

                        駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました