(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR1666-04
ふっ素樹脂(PTFE) チェックバルブ RP 平行メネジ PTFE チェックバルブ RP3/4ヘイコウメネジ

ふっ素樹脂(PTFE)  チェックバルブ RP 平行メネジ NR1666-04
通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】・バルブ本体は、すべてふっ素樹脂製ですので液体汚染はありません・内部で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    PTFE/CTFE
  • 材質2:
    バネはCTFEスプリング

型番

NR1666-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NR1666-04 の仕様・寸法情報

型番
質量(g)
トラスココード
接続口径D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1666-04

200.000
735-5017
RP3/4

1個

35,000( 38,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ本体は、すべてふっ素樹脂製ですので液体汚染はありません
・内部で使用しているバネもふっ素樹脂(CTFEスプリング)です。
【用途】
・送液用
・配管接続用

NR1666-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) チェックバルブ RP 平行メネジの型番NR1666-04のページです。
型番NR1666-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PTFE)  チェックバルブ RP 平行メネジ

ふっ素樹脂(PTFE) チェックバルブ RP 平行メネジ

    G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

    G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

      G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ

      G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ

        G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ

        G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ

          ジョイントシリーズ ボールバルブ

          ジョイントシリーズ ボールバルブ

            ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

            ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

              黄銅製 1.96MPa MINI BALL VALVES

              黄銅製 1.96MPa MINI BALL VALVES

                G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)

                G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)

                  G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ(ソケット型)

                  G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ(ソケット型)

                    B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                    B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

                      ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                      ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                        G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

                        G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

                          ミニボールバルブ フルボア型

                          ミニボールバルブ フルボア型

                            メーカー フロンケミカル エスコ エスコ エスコ 栗田製作所 フジキン フジキン エスコ エスコ オンダ製作所 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 26,300円 1,670円 1,472円 1,548円 2,566円 5,804円 2,173円 2,592円 2,492円 5,772円 4,296円 1,431円 1,666円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   9日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目  
                            材質1 PTFE/CTFE - - - - - - - - - - - -
                            材質2 バネはCTFEスプリング - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂(PTFE) チェックバルブ RP 平行メネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR1666-01
                            NR1666-02
                            NR1666-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 接続口径D

                            26,300円

                            ( 28,930円 )
                            1個 -

                            19日目

                            80.000735-4983RP1/4

                            29,500円

                            ( 32,450円 )
                            1個 -

                            7日目

                            80.000735-4991RP3/8

                            31,500円

                            ( 34,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            80.000735-5009RP1/2

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました