(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,375円 ~ 22,861円
税込価格
24,613円 ~ 25,147円

【特長】・PTFE100%を特殊成形した製品です。・L字型・チューブとの接続可...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    PTFE
  • 関連部品種類:
    その他
  • 種類詳細:
    フィルター接続丸タイプ
  • 質量(g):
    90

(i)ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm) D(D1)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
735-3197

1個

22,375( 24,613円 )

9日目

8
735-3201

1個

22,861( 25,147円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
・L字型
・チューブとの接続可能です。
【用途】
・ろ過用

(i)ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    ふっ素樹脂(PTFE)  フィルタ (ストレートユニオン付)

    ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)

      ふっ素樹脂(PTFE)  ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

      ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

        ユニオン(バルクヘッド/ふっ素樹脂製)

        ユニオン(バルクヘッド/ふっ素樹脂製)

          SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター

          SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター

            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル エスコ フロンケミカル
            通常価格 22,375円 11,766円 14,334円 4,226円 28,516円
            通常出荷日 9日目   7日目~   5日目~   1日目~   6日目~  
            環境対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 - -
            種類 関連部品 - 関連部品 - -
            本体材質 PTFE - PTFE - -
            関連部品種類 その他 - その他 - -
            種類詳細 フィルター接続丸タイプ - フィルターメネジ角タイプ - -

            ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました