(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

ふっ素樹脂(PTFE)  ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,334円 ~ 19,769円
税込価格
15,767円 ~ 21,746円

【特長】・PTFE100%を特殊成形した製品です。【用途】・ろ過用

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    PTFE
  • 関連部品種類:
    その他
  • 接続ねじの種類 M(M1):
    Rc
  • 接続ねじの呼び M(M1):
    1/4B
  • 種類詳細:
    フィルターメネジ角タイプ
  • 質量(g):
    30

(i)ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
735-3146

1個

14,334( 15,767円 )

9日目

735-3154

1個

15,817( 17,399円 )

9日目

735-3162

1個

19,769( 21,746円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
【用途】
・ろ過用

(i)ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PTFE)  ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ

    ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C

        ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニバーサルエルボ

        ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニバーサルエルボ

          R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)

          R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)

            R 1/8"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)

            R 1/8"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)

              ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

              ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

                サプライジョイント SZBシリーズ ブラケット

                サプライジョイント SZBシリーズ ブラケット

                  メーカー フロンケミカル フロンケミカル SMC 潤工社 エスコ エスコ エスコ コガネイ
                  通常価格 14,334円 22,375円 104円 852円 15,419円 4,994円 1,973円 459円
                  通常出荷日 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   1日目   1日目   3日目  
                  環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - -
                  種類 関連部品 関連部品 - - - - - -
                  本体材質 PTFE PTFE - - - - - -
                  関連部品種類 その他 その他 - - - - - -
                  接続ねじの種類 M(M1) Rc - - - - - - -

                  ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました