(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR1303-01
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプ フッソジュシ(PTFE)2ホウバルブリョウオスタイプ

ふっ素樹脂(PTFE)  二方バルブ 両オスタイプ NR1303-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,333円
税込単価
22,366円

【特長】・耐薬品性に優れているオールフッ素樹脂製です。・両端ネジ接続オスタイプ...

詳細情報を確認する

型番

NR1303-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NR1303-01 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1303-01

735-2956
20

1個

20,333( 22,366円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐薬品性に優れているオールフッ素樹脂製です。・両端ネジ接続オスタイプの二方バブルです。

NR1303-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプの型番NR1303-01のページです。
型番NR1303-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PTFE)  二方バルブ 両オスタイプ

ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプ

    ふっ素樹脂(PTFE)  二方バルブ 両メスタイプ

    ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ

      ワンタッチ継手 ユニオンストレート CNH

      ワンタッチ継手 ユニオンストレート CNH

        ワンタッチ継手 トリプルシングル CNF

        ワンタッチ継手 トリプルシングル CNF

          プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

          プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

            一般配管用 チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

            一般配管用 チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

              メーカー フロンケミカル フロンケミカル CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
              通常価格 20,333円 20,333円 366円 600円 328円 503円
              通常出荷日 3日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - -
              材質1 PTFE PTFE - - - -

              ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NR1303-02
              NR1303-03
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 質量
              (g)

              21,388円

              ( 23,527円 )
              1個 あり

              3日目

              735-296480

              35,631円

              ( 39,194円 )
              1個 あり

              5日目

              735-297280

              ふっ素樹脂バルブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました