(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR1232-02
SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター SUS+フッソジュシフランジアダプター 8パイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,516円
税込単価
31,368円

【特長】・SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品・タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    SUS/PFA/PTFE
  • 商品タイプ詳細:
    フランジアダプター

型番

NR1232-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

NR1232-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
トラスココード
接手長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1232-02

8
735-2298
46

1個

28,516( 31,368円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品
・タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
【用途】
・配管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプターの型番NR1232-02のページです。
型番NR1232-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター

SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプター

    ふっ素樹脂(PTFE)  二方バルブ 両オスタイプ

    ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両オスタイプ

      ふっ素樹脂(PTFE)  二方バルブ 両メスタイプ

      ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ

        ふっ素樹脂(PTFE)  フィルタ (ストレートユニオン付)

        ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)

          ストップフィッティング SPC

          ストップフィッティング SPC

            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル CDC
            通常価格 28,516円 20,333円 20,333円 11,766円 8,968円
            通常出荷日 6日目~   3日目~   7日目   7日目~   5日目~  
            商品タイプ その他 - - - -
            質量(g) 3000 - - - -
            材質1 SUS/PFA/PTFE - - - -
            商品タイプ詳細 フランジアダプター - - - -

            SUS+ふっ素樹脂 フランジアダプターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NR1232-03
            NR1232-04
            NR1232-05
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適用チューブ外径
            (mm)
            トラスココード 接手長さ
            (mm)

            33,624円

            ( 36,986円 )
            1個 あり

            6日目

            10735-230158

            34,597円

            ( 38,057円 )
            1個 あり

            6日目

            12735-231058

            38,880円

            ( 42,768円 )
            1個 あり

            6日目

            19.05735-232860

            チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました