(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPA763550
チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプ セントラル コンベヤー

チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプ NPA763550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,535円
税込単価
9,389円

【特長】・重量物搬送用チェーン駆動コンベヤ用として革新的ローラです【用途】・既...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特殊軸受は別売になります。

型番

NPA763550 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NPA763550 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類長ローラ種類ローラ材質表面処理軸種類外径 D幅 W
NPA7635130長ローラストレートスチールなしシャフトφ76.31300mm
NPA763570長ローラストレートスチールなしシャフトφ76.3700mm
NPA763550長ローラストレートスチールなしシャフトφ76.3500mm
NPA7635150長ローラストレートスチールなしシャフトφ76.31500mm
NPA763560長ローラストレートスチールなしシャフトφ76.3600mm

型番リスト

型番
幅 W(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPA763550

500
6.5

1個

8,535( 9,389円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物搬送用チェーン駆動コンベヤ用として革新的ローラです
【用途】
・既設駆動コンベヤの交換用ローラとして

(i)ご注意

  • 特殊軸受は別売になります。

NPA763550で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプの型番NPA763550のページです。
型番NPA763550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプ

チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプ

    チェーン駆動ローラ単体 ダブルホイール Φ76.3

    チェーン駆動ローラ単体 ダブルホイール Φ76.3

      チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ38.1

      チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ38.1

        メーカー セントラルコンベヤー セントラルコンベヤー セントラルコンベヤー
        通常価格 8,535円 10,850円 2,712円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ
        長ローラ種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ材質 スチール スチール スチール
        表面処理 なし なし -
        軸種類 シャフト シャフト シャフト

        チェーン駆動ローラ単体 特殊軸受タイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NPA7635130
        NPA7635150
        NPA763560
        NPA763570
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        幅 W
        (mm)
        質量
        (kg)

        11,732円

        ( 12,905円 )
        1個 -

        7日目

        130012.5

        14,394円

        ( 15,833円 )
        1個 -

        7日目

        150014

        8,936円

        ( 9,830円 )
        1個 -

        7日目

        6007.3

        9,543円

        ( 10,497円 )
        1個 -

        7日目

        7008

        コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました