(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 異径ニップル 1/4×3/8

近畿 異径ニップル 1/4×3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【特長】・エアー配管用中間継ぎ手です。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

型番

NO.914X38 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体異径中間ニップルトラスココード質量材質
NO.914X38エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気G1/4オネジxG3/8オネジ805-083028g真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.914X38

1個

389( 428円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・異径中間ニップルG1/4オネジxG3/8オネジ
・トラスココード:805-0830
・質量:28g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

NO.914X38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 異径ニップル 1/4×3/8の型番NO.914X38のページです。
型番NO.914X38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 異径ニップル 1/4×3/8

近畿 異径ニップル 1/4×3/8

    近畿 異径ニップル 3/8×1/2

    近畿 異径ニップル 3/8×1/2

      近畿 異径ニップル 1/8×1/4

      近畿 異径ニップル 1/8×1/4

        近畿 ニップル 1/8

        近畿 ニップル 1/8

          近畿 ニップル 1/2

          近畿 ニップル 1/2

            近畿 ステンレスニップル 1/4

            近畿 ステンレスニップル 1/4

              近畿 ニップル PT3/8

              近畿 ニップル PT3/8

                ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

                ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

                  近畿 ウレタンホースジョイント NO.8512M

                  近畿 ウレタンホースジョイント NO.8512M

                    交換用TC3-PBスリーブ

                    交換用TC3-PBスリーブ

                      近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PF14

                      近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PF14

                        R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル

                        R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル

                          メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) キッツ 近畿製作所(エアダスターガン) トヨックス 近畿製作所(エアダスターガン) エスコ
                          通常価格 389円 1,106円 578円 300円 1,112円 962円 385円 798円 699円 390円 378円 670円
                          通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   5日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   7日目   1日目  

                          近畿 異径ニップル 1/4×3/8のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました