(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 ボールコック 1/4

近畿 ボールコック 1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円

【特長】・エアー配管用バルブコックです。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

型番

NO.4114 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体内部ボール式コックトラスココード質量材質
NO.4114エアー配管用バルブコックエアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気G1/4オスxR1/4オス805-078272g真鍮、ふっ素樹脂他

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.4114

1個

1,281( 1,409円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用バルブコックです。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・内部ボール式コックG1/4オスxR1/4オス
・トラスココード:805-0782
・質量:72g
【材質/仕上】
・真鍮、ふっ素樹脂他

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

NO.4114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 ボールコック 1/4の型番NO.4114のページです。
型番NO.4114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 ボールコック 1/4

近畿 ボールコック 1/4

    近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4

    近畿 ボールコック 内ネジ×外ネジ 1/4

      近畿 ニップル 1/8

      近畿 ニップル 1/8

        近畿 ドレンコック

        近畿 ドレンコック

          近畿 異径ニップル 1/4×3/8

          近畿 異径ニップル 1/4×3/8

            近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PM14

            近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PM14

              メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
              通常価格 1,281円 1,943円 300円 1,052円 389円 308円
              通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   7日目  

              近畿 ボールコック 1/4のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました