(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 ドレン用逆止弁

因幡電工 ドレン用逆止弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,450円
税込単価
7,095円

【特長】・透明色で、内部の状況が確認できます。【用途】・ドレン用逆止弁。【商品...

詳細情報を確認する

型番

NDB50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDB50

1個

6,450( 7,095円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明色で、内部の状況が確認できます。
【用途】
・ドレン用逆止弁。
【商品仕様】
・適合サイズ:VP-50
・A(mm):135
・B(mm):92
・C(mm):68
・D(mm):-
・E(mm):85
・JANコード:4518301059833
・トラスココード:786-8189
・質量:240g
【材質/仕上】
・本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP

NDB50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 ドレン用逆止弁の型番NDB50のページです。
型番NDB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 ドレン用逆止弁

因幡電工 ドレン用逆止弁

    ドレンパイプ ドレン用逆止弁

    ドレンパイプ ドレン用逆止弁

      サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

      サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

        F1/4""xF1/4""xF1/4"" スリーウェイティーズ(銅パッキン付)

        F1/4""xF1/4""xF1/4"" スリーウェイティーズ(銅パッキン付)

          PTねじコネクター

          PTねじコネクター

            屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

            屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

              ドレンパイプ ドレンアダプター

              ドレンパイプ ドレンアダプター

                フレアーハーフユニオン

                フレアーハーフユニオン

                  銅キャップセット

                  銅キャップセット

                    屋外フード(ステンレス製)

                    屋外フード(ステンレス製)

                      メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ エスコ エスコ エスコ 因幡電機産業 エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 6,450円 4,200円 10,381円 1,766円 648円 9,676円 579円 1,304円 24,477円 3,934円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 - ドレン配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 -
                      ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 ドレン配管用関連部材 - - - - ドレン配管用関連部材 - - -

                      因幡電工 ドレン用逆止弁のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました