(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

【特長】・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。...

詳細情報を確認する

型番

NBR50A10KU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)使用圧力(K)外径呼び径(mm)厚みトラスココード質量材質
NBR50A10KU50261104310104mm60.503t850-568122gNBRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR50A10KU

1個

185( 204円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・内径(mm):61
・外径(mm):104
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):10
・外径:104mm
・呼び径(mm):60.50
・呼び径(mm):60.50
・外径:104mm
・呼び径:50A
・厚み3t
・トラスココード:850-5681
・質量:22g
【材質/仕上】
・NBRゴム

NBR50A10KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KUの型番NBR50A10KUのページです。
型番NBR50A10KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

      AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

      AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

        メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
        通常価格 185円 171円 160円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  

        AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KUのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました