(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,555円
税込単価
3,911円

【特長】・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。...

詳細情報を確認する

型番

NBR400A10K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径呼び径ボルト穴中芯径穴数×穴径内径厚みトラスココード材質
NBR400A10K560mm400A510mm16穴×27mm410mm3t850-5668NBRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR400A10K

1個

3,555( 3,911円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・外径:560mm
・外径:560mm
・呼び径:400A
・ボルト穴中芯径:510mm
・穴数×穴径:16穴×27mm
・内径:410mm
・厚み3t
・トラスココード:850-5668
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBRゴム

NBR400A10Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10Kの型番NBR400A10Kのページです。
型番NBR400A10Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用

    AK フランジパッキンJIS10K用

      メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
      通常価格 3,555円 910円
      通常出荷日 7日目   4日目  

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10Kのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました