(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。...

詳細情報を確認する

型番

NBR25A5K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴中心径(mm)穴数穴径(mm)呼び径(mm)使用圧力(K)厚みトラスココード質量材質
NBR25A5K251359537541234.0053t850-565423gNBRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR25A5K

1個

150( 165円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・内径(mm):35
・外径(mm):95
・厚さ(mm):3
・ボルト穴中心径(mm):75
・穴数:4
・使用圧力(K):5
・穴径(mm):12
・外径:95mm
・呼び径(mm):34.00
・呼び径:25A
・呼び径(mm):34.00
・外径:95mm
・厚み3t
・トラスココード:850-5654
・質量:23g
【材質/仕上】
・NBRゴム

Loading...

NBR25A5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5Kの型番NBR25A5Kのページです。
型番NBR25A5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

    AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR50A5K

    AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR50A5K

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10K

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10K

        AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

        AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

          AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

          AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

            AK フランジパッキンJIS10K用 NBR80A10K

            AK フランジパッキンJIS10K用 NBR80A10K

              メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
              通常価格 150円 263円 462円 342円 364円 557円
              通常出荷日 7日目   4日目   1日目   4日目   7日目   4日目  
              種類 シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - - -
              規格 JIS FF(全面座) - JIS FF(全面座) - - -
              材質 NBRゴム - NBRゴム - - -
              呼び圧力 5K - 10K - - -
              厚さ(mm) 3 - 3 - - -

              AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5Kのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました