(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS10K用

AK フランジパッキンJIS10K用
通常単価(税別)
56円
税込単価
62円

【特長】・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。...

詳細情報を確認する

型番

NBR15A10KU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR15A10KU

1個

56( 62円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・内径(mm):22
・外径(mm):58
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):10
・外径:58mm
・呼び径(mm):34.00
・呼び径(mm):34.00
・外径:58mm
・呼び径:15A
・厚み3t
・トラスココード:850-5629
・質量:9g
【材質/仕上】
・NBRゴム

NBR15A10KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS10K用の型番NBR15A10KUのページです。
型番NBR15A10KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS10K用

AK フランジパッキンJIS10K用

    AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

    AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

        AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

        AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10KU

          メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
          通常価格 56円 364円 342円 185円
          通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目  

          AK フランジパッキンJIS10K用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました