(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R

通常単価(税別)
36,071円
税込単価
39,678円

【特長】・断面形状は直線のハンガーレールと同じです。【用途】・吊り車用のカーブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーレール
  • 耐荷重:
    50kg
  • 全長:
    974mm
  • A:
    45mm
  • B:
    40mm
  • C:
    12mm
  • D:
    37.6mm
  • E:
    7mm
  • 板厚:
    1.2mm
  • JANコード:
    4968957409382
  • トラスココード:
    787-0388
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    スチール(SGC400)
  • ブラケット取付間隔:
    450~500mm
  • 仕様:
    仕上げ:粉体塗装/標準R:R600mm(1/4円)

(i)ご注意

  • レール直付けはできません。

型番

N10-HR600R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10-HR600R

1個

36,071( 39,678円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
【用途】
・吊り車用のカーブ軌道レール

(i)ご注意

  • レール直付けはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600Rの型番N10-HR600Rのページです。
型番N10-HR600Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R

ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

            7号リップガイドレール

            7号リップガイドレール

              33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

              33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

                ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

                ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

                  メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン エスコ ダイケン
                  通常価格 36,071円 6,049円 6,711円 10,156円 14,896円 12,212円 295円 15,517円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                  種類 ハンガーレール - ハンガーレール - - ガイドレール - -
                  耐荷重 50kg - 50kg - - - - -
                  全長 974mm - 3000mm - - - - -
                  A 45mm - 45mm - - - - -
                  B 40mm - 40mm - - - - -

                  ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600Rのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました