(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,711円
税込単価
7,382円

【特長】・高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーレール
  • 耐荷重:
    50kg
  • 全長:
    3000mm
  • A:
    45mm
  • B:
    40mm
  • C:
    12mm
  • D:
    37.6mm
  • E:
    7mm
  • 板厚:
    1.2mm
  • JANコード:
    4968957409375
  • トラスココード:
    787-0370
  • 質量(g):
    4600
  • 材質1:
    スチール(SGC400)
  • ブラケット取付間隔:
    450~500mm
  • 仕様:
    仕上げ:粉体塗装

型番

N10-HR3000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10-HR3000

1個

6,711( 7,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
【用途】
・吊り車用の軌道レール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000の型番N10-HR3000のページです。
型番N10-HR3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

      間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール

      間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

            ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー

            ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー

              ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

              ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

                レクト30 レール

                レクト30 レール

                  アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー

                  アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー

                    アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

                    アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

                      ドアハンガー レール

                      ドアハンガー レール

                        33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

                        33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

                          アルミドアハンガー SD40レール シルバー

                          アルミドアハンガー SD40レール シルバー

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 日中製作所 ダイケン ダイケン ハイロジック エスコ ダイケン
                            通常価格 6,711円 6,049円 8,474円 10,156円 14,896円 18,247円 5,553円 3,518円 10,915円 5,553円 3,590円 295円 7,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ハンガーレール - カーテンレール - - - - レール ガイドレール ハンガーレール ハンガーレール - ハンガーレール
                            耐荷重 50kg - - - - - - - - - - - -
                            全長 3000mm - - - - - - - - - - - -
                            A 45mm - - - - - - - - - - - -
                            B 40mm - - - - - - - - - - - -

                            ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            引き戸レール
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/21
                            物置の引き戸用レールに使用、動作音が静かな事が売りですが
                            実査に付けると思った以上に静かで動作も軽いです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵のドア部分の取り付けに使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            安全柵のドア部分を取り付けるために、このドアハンガーレールを使用しました。特に取り付ける際に問題もなく、いたって普通のドアハンガーレールという感じでした。問題なく使用できたため、評価は星5つとします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました