(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・車の胴部分を止めるのに適しています。【用途】・吊り車の脱落防止と扉の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大きな衝撃力が予想される場合は、扉を竪枠に当てて止めてください。

型番

N10-CS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番適用レール品名JANコードトラスココード質量材質
N10-CSN10-HRドアハンガー用戸当り4968957409559787-03370.3kgスチール(SPHC)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10-CS

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の胴部分を止めるのに適しています。
【用途】
・吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
【商品仕様】
・適用レール:N10-HR
・品名:ドアハンガー用戸当り
・M8ボルト付き
・JANコード:4968957409559
・トラスココード:787-0337
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)

(i)ご注意

  • 大きな衝撃力が予想される場合は、扉を竪枠に当てて止めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当りの型番N10-CSのページです。
型番N10-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

            SGステンSブラケット/間仕切用ランナー

            SGステンSブラケット/間仕切用ランナー

              ドアハンガー用金具

              ドアハンガー用金具

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

                  33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

                  33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

                    メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 岡田装飾金物 ダイケン ダイケン エスコ
                    通常価格 1,170円 1,440円 341円 2,224円 7,066円 3,097円 670円 4,249円 295円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                    ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当りのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました