(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,096円
税込単価
4,506円

【特長】・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。

型番

N10-2TR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番耐荷重(kg/個)適用レール品名JANコードトラスココード質量材質
N10-2TR30N10-HRツール単車4968957409412787-02810.15kgスチール(SPHC)、樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10-2TR

1個

4,096( 4,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
・胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
【用途】
・工具用バランサー等の吊り車
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):30
・適用レール:N10-HR
・品名:ツール単車
・耐荷重:30(kg/個)
・JANコード:4968957409412
・トラスココード:787-0281
・質量:0.15kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)
・樹脂

(i)ご注意

  • ニュートン10ハンガーレール専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車の型番N10-2TRのページです。
型番N10-2TRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車

ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

      ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン

          マテハンMTH3

          マテハンMTH3

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

              ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

              ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り

                メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                通常価格 4,096円 4,249円 7,066円 1,440円 3,896円 341円 1,170円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました