(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MXV125A
ミキシングバルブ バルブ

ミキシングバルブ MXV125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,675円
税込単価
147,043円

【特長】・水道法基準適合品・逆止弁内蔵 ・ワイドな設定範囲【用途】・適用流体:...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 本体材質:
    黄銅
  • 材質詳細:
    継手:青銅
  • 接続方式:
    JIS Rc
  • 設定温度範囲:
    38~65℃
  • 適用温度:
    90℃以下
  • 備考:
    逆止弁最小閉止圧力:3kPa、初期設定温度:48℃、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa

型番

MXV125A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MXV125A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体最高適用圧力【区分】本体材質バルブ呼び径
MXV125A0.11~1MPa黄銅25A(1B)
MXV140A0.11~1MPa黄銅40A(1 1/2B)
MXV150A0.11~1MPa黄銅50A(2B)
MXV132A0.11~1MPa黄銅32A(1 1/4B)

型番リスト

型番
バルブ呼び径
全長(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXV125A

25A(1B)
192
145
802-1356
2.3kg

1個

133,675( 147,043円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道法基準適合品
・逆止弁内蔵
・ワイドな設定範囲
【用途】
・適用流体:冷水、温水
・大量にお湯を使う施設:工場、ビル設備、給食センター、病院、養護老人ホー

MXV125Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミキシングバルブの型番MXV125Aのページです。
型番MXV125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミキシングバルブ

ミキシングバルブ

    JRG3400型 ミキシングバルブ

    JRG3400型 ミキシングバルブ

      RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

      RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

        TR-4N型 ミキシングバルブ

        TR-4N型 ミキシングバルブ

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

            RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

            RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

              RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

              RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                    直動形蒸気用減圧弁RE2型

                    直動形蒸気用減圧弁RE2型

                      リリーフ弁 AL-260シリーズ

                      リリーフ弁 AL-260シリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

                          AF-9型シリーズ 空気抜弁

                          AF-9型シリーズ 空気抜弁

                            メーカー ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ベン
                            通常価格 133,675円 153,429円 96,001円 67,957円 6,205円 93,685円 46,536円 34,464円 25,394円 41,679円 33,255円 51,856円 17,977円
                            通常出荷日 14日目   10日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   15日目   5日目~   15日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 水 / 空気 蒸気 水 / 油 水 / 油 蒸気 水 / 油 蒸気
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 1.01~2 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                            本体材質 黄銅 CAC SCS 黄銅鋳物 CAC406 FC CAC406 - - 黄銅 - - SUS
                            材質詳細 継手:青銅 - - - - - - - - - - - -
                            接続方式 JIS Rc - - - - - - - - - - - -

                            ミキシングバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXV132A
                            MXV140A
                            MXV150A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            バルブ呼び径 全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            161,541円

                            ( 177,695円 )
                            1個 -

                            14日目

                            32A(1 1/4B)225172802-13454kg

                            223,511円

                            ( 245,862円 )
                            1個 -

                            14日目

                            40A(1 1/2B)256189802-13585.4kg

                            269,507円

                            ( 296,458円 )
                            1個 -

                            14日目

                            50A(2B)292221802-13579.4kg

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました