(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

千鳥型スチールホイールコンベヤ

千鳥型スチールホイールコンベヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,280円 ~ 13,971円
税込価格
12,408円 ~ 15,368円

【特長】・プレスホイールにメッキを施し、ホイール幅が広いため特にダンボールケー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ホイール材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    20
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    15
  • ピッチ(mm):
    100
  • 搬送長さ L(mm):
    2400
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • A寸法(mm):
    47
  • D寸法(mm):
    8

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅ホイール径ピッチフレーム形状フレーム材質ホイール材質種類トラスココード
MWS50C0518千鳥20mm50mm100mmハット型スチールスチールホイールコンベヤ本体127-8302
MWS50C0524千鳥20mm50mm100mmハット型スチールスチールホイールコンベヤ本体127-6705

型番リスト

型番
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127-8302
7

1個

11,280( 12,408円 )

3日目

127-6705
9.6

1個

13,971( 15,368円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレスホイールにメッキを施し、ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送等底面を痛めず最適です
【用途】
・ダンボールケースの搬送

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

千鳥型スチールホイールコンベヤ

千鳥型スチールホイールコンベヤ

    ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

    ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

      TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

      TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

        TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

        TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

          メーカー 三鈴工機 三鈴工機 テラウチ テラウチ
          通常価格 11,280円 6,840円 19,637円 17,999円
          通常出荷日 3日目~   7日目   8日目~   11日目  
          種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
          搬送種類 千鳥 ストレート ストレート ストレート
          ホイール材質 スチール スチール スチール スチール
          ホイール幅(mm) 20 - 9 20
          ホイール径(mm) 50 - 36 50

          千鳥型スチールホイールコンベヤのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました