(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWA48S300730
ソロバンコンベヤ ミスズコウキ

ソロバンコンベヤ MWA48S300730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,550円
税込単価
61,105円

【特長】・アルミ製ホイール仕様のソロバンコンベヤです・回転が軽く軽量の搬送物に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ホイール材質:
    アルミ
  • ホイール幅(mm):
    16
  • ホイール径(mm):
    48
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    15
  • ピッチ(mm):
    75
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 有効幅(mm):
    310
  • フレーム許容荷重(kg):
    25
  • 備考:
    33型

型番

MWA48S300730 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MWA48S300730 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅ホイール径ピッチ用途フレーム形状フレーム材質ホイール材質種類機長
MWA48S300720ソロバン16mm48mm75mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体2000mm
MWA48S300730ソロバン16mm48mm75mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体3000mm

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWA48S300730

3000
0400031356174
127-6680
21.5

1個

55,550( 61,105円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製ホイール仕様のソロバンコンベヤです
・回転が軽く軽量の搬送物に適します
・フレームはアルミ製です
【用途】
・ダンボールケースの搬送

MWA48S300730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソロバンコンベヤの型番MWA48S300730のページです。
型番MWA48S300730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソロバンコンベヤ

ソロバンコンベヤ

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

      TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

      TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

        メーカー 三鈴工機 テラウチ テラウチ
        通常価格 38,916円 16,609円 17,114円
        通常出荷日 3日目   11日目   8日目~  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ソロバン ストレート ストレート
        ホイール材質 アルミ 樹脂 樹脂
        ホイール幅(mm) 16 16 16
        ホイール径(mm) 48 50 50

        ソロバンコンベヤのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MWA48S300720
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        搬送長さ L
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        38,916円

        ( 42,808円 )
        1個 -

        3日目

        20000400031356006127-834114.3

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました