(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTP20-R20A
間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール マシキリビニールカーテン MTPアルミレール2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,474円
税込単価
9,321円

【特長】・ビニールカーテン片開きで50kgまで、両開きでプラス50kgまで対応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテンレール
  • 材質1:
    アルミニウム(A6063S-T5)
  • 幅:
    40mm
  • 高さ:
    30mm
  • ブラケット取付間隔:
    900mm以内
  • ビニールカーテン質量(kg):
    [片開き]50以下、[両開き]プラス50以下

(i)ご注意

  • 取付ビスがしっかり効く下地に取付けてください。 

型番

MTP20-R20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

MTP20-R20A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
JANコード
トラスココード
セット内容/付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTP20-R20A

2000mm
4968957406893
849-6885
レールL2000:1本
1.3

1個

8,474( 9,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールカーテン片開きで50kgまで、両開きでプラス50kgまで対応できます
・常温下定格荷重の元で延走行距離15000m基準です
【用途】
・間仕切りビニールカーテン仕様の単車用のレール

(i)ご注意

  • 取付ビスがしっかり効く下地に取付けてください。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレールの型番MTP20-R20Aのページです。
型番MTP20-R20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール

間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール

    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

      レクト30-40 ランナー

      レクト30-40 ランナー

        アルミドアハンガー SD40レール シルバー

        アルミドアハンガー SD40レール シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

          ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

              ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

              ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

                メーカー ダイケン ダイケン ハイロジック ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                通常価格 8,474円 8,888円 342円 7,770円 5,553円 6,049円 14,896円
                通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                種類 カーテンレール ハンガーレール カーテン・カーテンレール用金具 ハンガーレール - - -
                材質1 アルミニウム(A6063S-T5) アルミニウム(A6063S-T5) - アルミニウム(A6063S-T5) - - -
                40mm 47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3) - 47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3) - - -
                高さ 30mm 80mm - 80mm - - -
                ブラケット取付間隔 900mm以内 - - - - - -

                間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレールのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MTP20-R30A
                MTP20-R40A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長 JANコード トラスココード セット内容/付属品 質量
                (kg)

                10,194円

                ( 11,213円 )
                1個 あり

                4日目

                3000mm4968957406909849-6886レールL3000:1本1.9

                13,008円

                ( 14,309円 )
                1個 あり

                4日目

                4000mm4968957406916849-6887レールL4000:1本2.6

                大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました