(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P

日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,538円
税込単価
10,492円

【特長】・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571328411176
  • 質量(g):
    530.0
  • トラスココード:
    848-2117

型番

MR80X2.0P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

寸法図

部品表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR80X2.0P

10

1個

9,538( 10,492円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しております。
【用途】
・ベアリング用の固定ナット
【商品仕様】
・セットスクリュー:規格M6 最大トルク18.0Nm
・日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P
・JANコード:4571328411176
・トラスココード:848-2117
・質量:0.53kg

MR80X2.0Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0Pの型番MR80X2.0Pのページです。
型番MR80X2.0Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P

日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P

    日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P

    日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P

      日機 精密ロックナット MRシリーズ M65X2.0P

      日機 精密ロックナット MRシリーズ M65X2.0P

        メーカー 日機 日機 日機
        通常価格 9,538円 6,300円 6,445円
        通常出荷日 9日目   4日目   7日目  
        JANコード 4571328411176 4571328411138 4571328411145
        質量(g) 530.0 290.0 310.0
        トラスココード 848-2117 848-2113 848-2114

        日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0Pのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました