(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMS-4.8X75-P-45
サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプ【35~150個入り】 ケンザイヨウスクリュー

サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプ MMS-4.8X75-P-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円

【特長】・薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結します。・おどりが少なく、ねらった箇...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • ねじの呼び(M):
    4.8
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理(詳細):
    ジオメット処理
  • 釘頭部径(mm):
    11

(i)ご注意

  • 薄鋼板の厚みは1.2mm以下でご使用ください。
  • 木下地から薄鋼板への施工はできません。
  • 薄鋼板の厚みは1.2mm以下でご使用ください。 木下地から薄鋼板への施工はできません。

型番

MMS-4.8X75-P-45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MMS-4.8X75-P-45 の仕様・寸法情報

型番
長さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMS-4.8X75-P-45

75
4996620462068
5.910
558-5601

1パック

45個入り

1,102( 1,212円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結します。
・おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能になります。
・シンワッシャー形状の採用により、部材との接地面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません。
・木下地に最適な一条ねじを採用しています。
・特殊な刃先形状で、木割れが生じにくいです。
・薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要です。
【用途】
・木下地用
・鋼板・アルミ板を木下地へ取付け、木材を木下地へ取付け、石膏ボードを木下地へ取付けなど

(i)ご注意

  • 薄鋼板の厚みは1.2mm以下でご使用ください。
  • 木下地から薄鋼板への施工はできません。
  • 薄鋼板の厚みは1.2mm以下でご使用ください。 木下地から薄鋼板への施工はできません。

商品情報

製品仕様

型番質量トラスココード材質1材質2頭部径寸法d
MMS-4.8X65-P-505.230g558-5597スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm
MMS-4.8X35-P1003.200g558-5571スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm
MMS-4.8X50-P-704.170g558-5589スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm
MMS-4.8X75-P-455.910g558-5601スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm
MMS-4.8X90-P-356.960g558-5619スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm
MMS-4.8X25-P1302.450g558-5562スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm
MMS-4.8X18-P1501.960g558-5554スチール●ジオメット処理表面処理:ジオメット処理11.0mm4.8mm

MMS-4.8X75-P-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプの型番MMS-4.8X75-P-45のページです。
型番MMS-4.8X75-P-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプ

サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプ

    ステレンス SUSXM7 アルコース フラット モドトラス

    ステレンス SUSXM7 アルコース フラット モドトラス

      スレンダービス十字穴付

      スレンダービス十字穴付

        ボードテック(皿)

        ボードテック(皿)

          アリンコ 皿

          アリンコ 皿

            スプーンねじ

            スプーンねじ

              ラスパート 板金ビス シルバー

              ラスパート 板金ビス シルバー

                コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)

                コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)

                  ステレンス SUSXM7 アルコース 皿

                  ステレンス SUSXM7 アルコース 皿

                    ファスコン 十字穴 皿・小頭(D=6)

                    ファスコン 十字穴 皿・小頭(D=6)

                      HITプラグ

                      HITプラグ

                        皿木ねじ(2条全ねじ)

                        皿木ねじ(2条全ねじ)

                          ボードテック フレキ

                          ボードテック フレキ

                            メーカー サンコーテクノ ヤマヒロ SUNCO 日本パワーファスニング 日本パワーファスニング SUNCO 若井産業 トラスコ中山 ヤマヒロ フジテック 日本パワーファスニング SUNCO 日本パワーファスニング
                            通常価格 1,102円 158円 213円 4,320円 6,936円 3,943円 2,440円 409円 102円 216円 4,652円 10,269円 4,320円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 その他コンクリート用ねじ - - - 木ねじ 関連部品 コーススレッド その他コンクリート用ねじ - プラグ 木ねじ 耐火野地板用
                            ねじの呼び(M) 4.8 6 - - - 3.8 4.2 - 6 4 - - -
                            材質 スチール ステンレス - - SUS430 スチール スチール 冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当) ステンレス ステンレス ステンレス -
                            表面処理(詳細) ジオメット処理 なし - - なし 三価ブラック Rシルバー(ラスパートシルバー) - なし なし なし - -
                            釘頭部径(mm) 11 - - - - - - - - - - - -

                            サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMS-4.8X18-P150
                            MMS-4.8X25-P130
                            MMS-4.8X35-P100
                            MMS-4.8X50-P-70
                            MMS-4.8X65-P-50
                            MMS-4.8X90-P-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            150個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1849966204620131.960558-5554

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            130個入り

                            1パック -

                            5日目

                            2549966204620202.450558-5562

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3549966204620373.200558-5571

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            70個入り

                            1パック -

                            5日目

                            5049966204620444.170558-5589

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            6549966204620515.230558-5597

                            1,102円

                            ( 1,212円 )

                            35個入り

                            1パック -

                            5日目

                            9049966204620756.960558-5619

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました