(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
77,717円 58,023円
税込単価
85,489円 63,825円

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施工時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)

型番

MIOR-BOU-230 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIOR-BOU-230

1個

77,717円

58,023

( 63,825円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、防炎性も有するフラットタイプのカーテンです。
【用途】
・食品加工、印刷、塗装工場など、夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):300
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・フラットタイプ
・消防法施行令第4条の3に適合しています。
・トラスココード:516-0642
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施工時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30mの型番MIOR-BOU-230のページです。
型番MIOR-BOU-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン3×300

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン3×300

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×300

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×300

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

                      菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明

                      菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明

                        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

                            メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス 菊地シート アキレス アキレス
                            通常価格 77,717円 27,753円 13,022円 28,338円 18,553円 42,496円 62,664円 42,546円 28,338円 72,255円 46,277円 16,722円 97,231円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました