(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
42,496円  特別価格 
税込価格
46,746円  特別価格 

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

型番

MIOR-320-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MIOR-320-30

1個

42,496円

37,812

( 41,593円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
【用途】
・食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):200
・長さ(m):30
・タイプ:防虫制電
・厚さ(mm):3.0
・フラットタイプ
・制電タイプ
・トラスココード:114-0968
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

            アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

            アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

                        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

                        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

                            メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス
                            通常価格 42,496円 28,338円 25,007円 72,255円 27,753円 77,717円 25,605円 63,092円 28,338円 13,022円 18,553円 48,908円 97,231円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました