(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200
  • 数量スライド割引

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200 (レビュー)

通常価格(税別)
25,605円
税込価格
28,166円
通常出荷日
4日目
【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。
【用途】
・工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):200
・長さ(m):30
・タイプ:防虫制電
・厚さ(mm):2.0
・ライン付
・制電タイプ
・トラスココード:102-9778
・質量:17kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換、補修用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/11
    防虫効果も制電効果もよくわかりませんが、効果が無い物と比較してもあまり値段が変わらないのでこれにしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×200

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×200

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×200

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×300

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×300

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン3×300

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン3×300

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×300

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×300

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン3×300

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン3×300

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×300

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン2×300

                        ストリップ型間仕切りシート

                        ストリップ型間仕切りシート

                          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

                          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

                            メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス トラスコ中山 アキレス
                            通常価格 25,605円 32,610円 74,553円 48,908円 48,908円 28,338円 62,664円 42,546円 72,255円 57,123円 37,327円 27,160円 77,717円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。